产品
气驱动器 [8803]
伺服定位系统 [134]
-电驱动器 [681]
马达和控制器 [145]
抓手 [311]
抓取系统 [326]
真空技术 [767]
[3974]
阀岛 [1799]
传感器 [1230]
图像处理系统 [20]
气源处理 [2863]
气动连接系统 [3030]
电气接口技术 [616]
控制技术和软件 [855]
其他气动设备 [181]
被选中的项目
产品 [0]
 
产品
   
打印
 
气驱动器
  • 驱动元件,例如:气缸, 直线驱动器和驱动轴,以及相应的连接件和附件。
  • 气缸将压力能量转换为动能;这个过程涉及到力的发送和转移。
  • Festo是欧洲第一家推出气缸的制造商; 我们首次推出的气动产品可以追溯到1956年。
 
伺服定位系统
  • 定位系统,带驱动器,轴控制器和附件。
  • 伺服气动最适合于对空间和输出都有要求的地方,例如:移动负载超过 10 kg并且定位精度要在0.1毫米以内。
 
-电驱动器
  • 直线驱动器和滑块
  • 摆动驱动器和旋转模块
  • 直动式驱动器
 
马达和控制器
  • 伺服马达和步进马达
  • 马达和多轴控制器。
 
抓手
  • 无论是强力夹紧(例如:固定车床刀具)还是柔性抓取(例如:电子部件), Festo的气爪规格都能全面覆盖。
 
抓取系统
  • 抓 & 放系统, 直线式门架, 平面式门架和三维式门架:是通过标准的模块化搬运元件组成多轴系统的最快速方式
 
真空技术
  • 齐全的真空配件,其中包含真空发生器,真空阀,真空开关以及它们的附件。
 
  • 针对应用的标准阀以及通用型阀。手动和机械驱动阀,开关阀, 流量控制阀,压力限制阀和比例阀。
 
阀岛
  • 阀岛 ,可带有单个连接、多针插头连接或现场总线电连接,也可集成控制器, 带或不带电信号输入和输出。
 
传感器
  • 传感器和监控装置以及附件
 
图像处理系统
  • 如果您想优化您的加工过程,应该尽可能排除潜在故障源或将那些高速动作顺序设计得更为合理清晰,同时将重点放在产品质量的实时监控上。
  • 那为何不来了解一下我们的影像处理方案呢。相信您一定会找到合适的方案。无论是智能型相机还是整个图像处理系统-无不体现出高性能、用户友好和高灵活性的特点。
 
气源处理
  • 用于压缩空气预处理的模块组合和单个模块,具有2个系列:MS 系列和 D 系列 (金属的或工程塑料的)
 
气动连接系统
  • 管道
  • 软管
  • 插头连接件
  • 耦合件
  • 分支模块
  • 保护性导管
  • 系统附件.
 
电气接口技术
  • 电源线路
  • 可连接的插头
  • 连接电缆
  • 分配器和转接件
  • 状态显示
 
控制技术和软件
  • 用于气动和电动/气动控制器的元件
  • 电控制器
  • 电终端
  • 位置控制和调节装置
  • 计时器和计数器.
 
其他气动设备
  • 消声器
  • 储气罐
  • 气流喷射装置
 

沪 ICP 备 07503940 号